17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バリアーマンP6040 白 M 50着入 304-0000428

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

バリアーマンP6040 白 M 50着入

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

304-0000428

2020年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

通気性、引っ張り強度に優れた丈夫な防護服。
【特長】
・優れた撥水性
・帯電防止加工
・防炎加工
・幅広い用途に使用可能
・優れた塵捕集効率99%以上(1μ/m以上の粉体)
【仕様】
・フード、袖口、裾部分ゴム入
・アウトシ―ム
・JIS T 8115 適合品
・微粒子防護用密閉服 タイプ5
・ミスト防護用密閉服 タイプ6
・EN14116防炎加工
・放射性粉じんに対する防護 EN 1073-2 クラス1
・入数:50着入

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト