17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザー光保護メガネ RSX-2(完全吸収)YG-EP(適応波長(860~1100nm))

通常単価(税別)
28,137
税込単価
30,951
通常出荷日:15日目

【仕様】・RSX-2(完全吸収) YG-EP(適応波長(860~1100nm))

    型番:

    304-0000344
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    304-0000344の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    304-0000344
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,137
    ( 30,951 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・RSX-2(完全吸収) YG-EP(適応波長(860~1100nm))

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    レーザー光保護メガネ RSX-2(完全吸収)YG-EP(適応波長(860~1100nm))の型番304-0000344のページです。 型番304-0000344に関する仕様情報を記載しております。
    レーザー光保護メガネ RSX-2(完全吸収)YG-EP(適応波長(860~1100nm))のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    レーザー光保護メガネ RSX-2(完全吸収)YG-EP(適応波長(860~1100nm))
    レーザー光保護メガネ RSX-4(完全吸収)YG(適応波長(800~1800nm))
    レーザー光保護メガネ RSX-2(完全吸収)EX(適応波長(180~390nm))
    レーザー光保護メガネ RSX-4(完全吸収)EX(適応波長(180~390nm))
    レーザー光保護メガネ RSX-4(完全吸収)HE(適応波長(600~700nm))
    レーザー光保護メガネ RSX-4(完全吸収)AR(適応波長(400~515nm))
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格28,13728,13714,78219,71019,71019,710
    通常出荷日15日目15日目15日目15日目15日目15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト