17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

304-0000339【仕様】
・RSX-2(完全吸収) AR(適応波長(400~515nm))
304-0000346【仕様】
・RSX-2(一部透過) HEV(適応波長(600~700nm))
304-0000343【仕様】
・RSX-2(完全吸収) YG(適応波長(800~1800nm))
304-0000342【仕様】
・RSX-2(完全吸収) TWCL(適応波長(200~524nm、525~537、860~1090))
304-0000340【仕様】
・RSX-2(完全吸収) HE(適応波長(600~700nm))

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

仕様1

最小発注数量
・RSX-2(完全吸収) AR(適応波長(400~515nm))
1個
・RSX-2(完全吸収) HE(適応波長(600~700nm))
1個
・RSX-2(完全吸収) TWCL(適応波長(200~524nm、525~537、860~1090))
1個
・RSX-2(完全吸収) YG(適応波長(800~1800nm))
1個
・RSX-2(一部透過) HEV(適応波長(600~700nm))
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,782
( 16,260 )
15日目
14,782
( 16,260 )
15日目
28,137
( 30,951 )
15日目
28,137
( 30,951 )
15日目
14,782
( 16,260 )
15日目

詳細情報

基本情報

コクゴ,安全性・快適性を重視して開発されたレーザー遮光保護めがね。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レーザー光保護メガネ RSX-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザー光保護メガネ RSX-2
レーザー光保護メガネ
レーザー光保護メガネ RSX-2(完全吸収)EX(適応波長(180~390nm))
レーザー光保護メガネ RSX-2(完全吸収)YG-EP(適応波長(860~1100nm))
レーザー用一眼型保護メガネ
OTOS レーザー用保護メガネ(CO2レーザー用)
メーカーコクゴアズワンコクゴコクゴ理研オプテックOTOS
通常価格14,782-20,154 -14,78228,13718,000 -7,256
通常出荷日15日目1日目15日目15日目1日目〜4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト