17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザー光保護メガネ RSX-2(完全吸収)EX(適応波長(180~390nm))

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,46514,782
税込単価
18,11216,260

【仕様】・RSX-2(完全吸収) EX(適応波長(180~390nm))

詳細情報を確認する

型番:

304-0000338
解除
    数量:

    304-0000338の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    304-0000338
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,46514,782
    ( 16,260 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・RSX-2(完全吸収) EX(適応波長(180~390nm))

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    レーザー光保護メガネ RSX-2(完全吸収)EX(適応波長(180~390nm))の型番304-0000338のページです。 型番304-0000338に関する仕様情報を記載しております。
    レーザー光保護メガネ RSX-2(完全吸収)EX(適応波長(180~390nm))のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    レーザー光保護メガネ RSX-2(完全吸収)EX(適応波長(180~390nm))
    レーザー光保護メガネ RSX-4(完全吸収)EX(適応波長(180~390nm))
    レーザー光保護メガネ RS-80(完全吸収)EX(適応波長(180~390nm))
    レーザー光保護メガネ RSX-2(完全吸収)YG-EP(適応波長(860~1100nm))
    レーザー光保護メガネ RSX-4(完全吸収)HE(適応波長(600~700nm))
    レーザー光保護メガネ RSX-4(完全吸収)YG(適応波長(800~1800nm))
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格16,46521,95521,95532,93221,95532,932
    通常出荷日15日目15日目15日目15日目15日目15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました