17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンビネーショングラス TG-500 PCF

通常単価(税別)
2,970
税込単価
3,267
通常出荷日:9日目

パーツの付替えで1つで4種の組合せが選べる!【特長】・テンプル&クッションフレーム:(納入時状態)接顔...

詳細を確認

    型番:

    304-0000321
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    304-0000321の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    304-0000321
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,970
    ( 3,267 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    パーツの付替えで1つで4種の組合せが選べる!
    【特長】
    ・テンプル&クッションフレーム:(納入時状態)接顔部に黒クッションフレームが付いた隙間の少ない保護めがね
    ・テンプル&鼻パッド:黒クッションフレームを外しソフト鼻パッドを付ければ、ズレにくいシンプルな保護めがねに!
    ・ヘッドバンド&クッションフレーム:テンプルを付属のヘッドバンドに交換、コンパクトなゴーグルに変身!
    ・ヘッドバンド:レンズとヘッドバンドだけの組合せ、マスク併用時などにオススメ!
    ・※黒クッションフレームと鼻パッドは併用できません
    【仕様】
    ・レンズ:ポリカーボネイト1.8mm厚、両面防曇レンズ
    ・テンプルカラー:ブラック&ブルー
    ・黒クッションフレーム:EVAフォーム
    ・16mm巾黒布バンド(後部脱着式プラバックル)
    ・軟質ソフト鼻パッド
    ・※オールプラスチック製(金属部品不使用)
    ・販売セット内容:黒クッションフレーム付保護めがね1個、黒ヘッドバンド1本、ソフト鼻パッド1個
    ・質量(g):23~38

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コンビネーショングラス TG-500 PCFの型番304-0000321のページです。 型番304-0000321に関する仕様情報を記載しております。
    コンビネーショングラス TG-500 PCFのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンビネーショングラス TG-500 PCF
    二眼防煙用セーフティゴーグル GS-500
    一眼型メガネ 2700PCF
    ジャストフィット&ワイドビュー オーバーグラス2550 PCF
    アジェスタブルフレーム保護メガネ TA-173PCF
    保護メガネ Pit Pit 2700-PCF
    メーカーコクゴトラスコ中山アズワンコクゴトーアボージントーアボージン
    通常価格2,9702,0902,6702,9701,9522,651
    通常出荷日9日目1日目1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト