17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリマックスエンボス手袋袖口ゴム入 【TP-13】30枚入

通常単価(税別)
2,096
税込単価
2,306
通常出荷日:7日目

【特長】・厚みのあるロングサイズの手袋(60cm丈)・指先から肩口までカバーでき、白衣の袖口が汚れませ...

詳細を確認

    型番:

    304-0000290
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    304-0000290の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    304-0000290
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,096
    ( 2,306 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・厚みのあるロングサイズの手袋(60cm丈)
    ・指先から肩口までカバーでき、白衣の袖口が汚れません。
    ・洋菓子やパン、ケーキ工場など油脂分を多く使う作業に是非おすすめ。
    ・水産・農業・畜産・工業など様々な作業環境で採用実例のある、手袋・腕カバー一体型の手袋です。
    ・作業を優先しながらも、安心感のある厚みのPEフィルムを採用しています。
    ・一般的には、ロングサイズは45cmですが、幅広い用途に対応できるように60cmに設計しています。
    ・入数:30枚入

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポリマックスエンボス手袋袖口ゴム入 【TP-13】30枚入の型番304-0000290のページです。 型番304-0000290に関する仕様情報を記載しております。
    ポリマックスエンボス手袋袖口ゴム入 【TP-13】30枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポリマックスエンボス手袋袖口ゴム入 【TP-13】30枚入
    使い捨てポリエチレンロング手袋(フリーサイズ・30枚入)
    川西 ポリエチエンボスロング ブルー 30枚入り
    使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉付 100枚入
    川西 ポリエチエンボスロング クリア 30枚入り
    ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 S100枚入
    メーカーコクゴトラスコ中山川西工業トラスコ中山川西工業ダンロップ
    通常価格2,0968838671,783 -8671,814
    通常出荷日7日目1日目9日目1日目4日目1日目

    ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト