17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイローブ730

通常単価(税別)
20,553
税込単価
22,608
通常出荷日:10日目

塩化メチレン、トルエンなどの有機溶剤に対し、耐透過性能に優れ、耐薬品性能も兼ね備えています。【特長】・...

詳細を確認

    型番:

    304-0000269
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    304-0000269の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    304-0000269
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,553
    ( 22,608 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    塩化メチレン、トルエンなどの有機溶剤に対し、耐透過性能に優れ、耐薬品性能も兼ね備えています。
    【特長】
    ・ダイローブ730は塩素系溶剤、芳香族溶剤に対して優れた耐透過性(パーミエーション抵抗)、耐溶剤性を示します。
    ・裏地がなく、薄いので細かい作業にお勧めです。
    ・耐摩耗性、耐油性、耐熱性、耐候性に優れています。
    【仕様】
    ・表/裏:フッ素ゴム(裏地無)
    ・掌部厚さ(mm):0.3
    ・掌周り(mm):244
    ・全長(mm):300
    【用途】
    ・耐溶剤用手袋/耐透過性手袋
    ・トルエン、塩化メチレン、トリクロロエチレレンなど 理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業向き
    ・自動車/科学工場・脱脂工程作業向き

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダイローブ730の型番304-0000269のページです。 型番304-0000269に関する仕様情報を記載しております。
    ダイローブ730のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイローブ730
    ダイローブ手袋 ダイローブ(R)640
    耐溶剤用手袋 ダイローブ
    ダイローブ手袋 #220
    ダイローブ手袋 #5500
    耐溶剤手袋 ダイローブ20
    メーカーコクゴアズワンダイヤゴムコクゴコクゴダイヤゴム
    通常価格20,5534,100 -2,0002,2003,5831,187 -
    通常出荷日10日目1日目1日目7日目7日目在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト