17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GNCP08 テクニトリルブルーロング

通常単価(税別)
81,529
税込単価
89,682
通常出荷日:8日目

左右兼用で耐油・耐溶剤に優れた40cmロングタイプの手袋ディスポーザブル品

型番:

304-0000238
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

304-0000238の仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
仕様
ロング
サイズ
S
全長(mm)
400
仕様
左右兼用
内容量
500枚

絞り込み条件

  • サイズ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
304-0000238

サイズ

内容量

最小発注数量
S
500枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,529
( 89,682 )
8日目

詳細情報

基本情報

左右兼用で耐油・耐溶剤に優れた40cmロングタイプの手袋
ディスポーザブル品

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GNCP08 テクニトリルブルーロングの型番304-0000238のページです。 型番304-0000238に関する仕様情報を記載しております。
GNCP08 テクニトリルブルーロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GNCP08 テクニトリルブルーロング
ダイローブ手袋 H3
耐油ビニローブ No.650(シームレス手袋)
ダイローブ手袋 H20
ダイローブ手袋 H202
ダイローブ手袋 #5000
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格81,5294,3606008,113 -3,223 -3,300
通常出荷日8日目7日目5日目〜7日目7日目在庫品1日目
使用用途使い捨て耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
仕様ロング-----
全長(mm)400300250300300260
仕様左右兼用-----
内容量500枚5双入/袋1双5双入/袋1双1双

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト