17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トクボー軍手キナリ 綿混 10GG-97

通常単価(税別)
465
税込単価
512
通常出荷日:7日目

【特長】・10G編みだから目が細かく、薄くて使いやすい。・細かな作業に向いています。【仕様】・材質:ポ...

詳細を確認

    型番:

    304-0000222
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    304-0000222の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    304-0000222
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    465
    ( 512 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・10G編みだから目が細かく、薄くて使いやすい。
    ・細かな作業に向いています。
    【仕様】
    ・材質:ポリエステル・綿
    ・重量/ダース:500g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トクボー軍手キナリ 綿混 10GG-97の型番304-0000222のページです。 型番304-0000222に関する仕様情報を記載しております。
    トクボー軍手キナリ 綿混 10GG-97のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トクボー軍手キナリ 綿混 10GG-97
    綿混5本編軍手・10双組
    綿混ハイゲージ軍手(10双入)
    三本厚手 綿混 手袋打
    綿特軍手
    特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
    メーカーコクゴコーコス信岡トラスコ中山おたふく手袋アトム(安全・保護用品)ミスミ
    通常価格4655808801,194708336 -
    通常出荷日7日目3日目1日目1日目4日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軍手カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト