ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン MT719 300℃耐熱ミトン |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g【12個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)【1~10個入り】 |
【特長】
・難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施し、また、断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた遮熱性・断熱性があります。
・立体縫製で装着感を向上させ、また革手袋・軍手等との重ね履き使用を考慮したゆったりサイズになっております。
【仕様】
・表:アラミド繊維100%(アルミコーティング加工)
・中:アラミド繊維混フェルト
・裏:綿100%

八幡ねじ
アオリゴム 高さ20~70mm

淀川ヒューテック
ヨドフロンFEPチューブ 6000

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マックス(手袋)
耐熱手袋 マックパワー220クリーン(5本指)
0通常価格(税別):4,930円~

帝健
耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)
0通常価格(税別):2,865円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐熱手袋
5通常価格(税別):5,000円

アズワン
耐熱防災手袋 CGG5/CGG-5(S)
4.7通常価格(税別):2,955円~

アズワン
耐熱手袋 EGG-420(アズワン)
4.7通常価格(税別):3,006円

トラスコ中山
遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)
0通常価格(税別):8,881円~

アズワン
耐熱防災手袋 CGF-8A・CGF-8AL
0通常価格(税別):12,017円~

アズワン
アズピュア耐熱切創保護手袋
0通常価格(税別):9,100円~

もりや産業
耐熱グローブ
0通常価格(税別):4,455円