17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遮熱ミトン・MT764・フリー

通常単価(税別)
11,15410,812
税込単価
12,26911,893
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【特長】・難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施し、また、断熱材を中間層全体...

詳細を確認

    型番:

    304-0000205
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    304-0000205の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    304-0000205
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,15410,812
    ( 11,893 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施し、また、断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた遮熱性・断熱性があります。
    ・立体縫製で装着感を向上させ、また革手袋・軍手等との重ね履き使用を考慮したゆったりサイズになっております。
    【仕様】
    ・表:アラミド繊維100%(アルミコーティング加工)
    ・中:アラミド繊維混フェルト
    ・裏:綿100%

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    遮熱ミトン・MT764・フリーの型番304-0000205のページです。 型番304-0000205に関する仕様情報を記載しております。
    遮熱ミトン・MT764・フリーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    遮熱ミトン・MT764・フリー
    遮熱ミトン・MT766・フリーロング
    遮熱手袋・MT763・フリー
    遮熱・耐熱手袋(ミトンタイプ)
    遮熱手袋 MTシリーズ
    MT719 300℃耐熱ミトン
    メーカーコクゴコクゴコクゴトラスコ中山アズワンアズワン
    通常価格11,15416,97512,12513,083 -11,608 -2,900
    通常出荷日10日目10日目10日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト