17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーン用300℃対応耐熱ミトン・MT723-CP・フリー

通常単価(税別)
16,500
税込単価
18,150
通常出荷日:10日目

【特長】・スーパーアラミド繊維「ケブラー」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フェルト、特殊断熱シー...

詳細を確認

    型番:

    304-0000202
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    304-0000202の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    304-0000202
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,500
    ( 18,150 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スーパーアラミド繊維「ケブラー」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フェルト、特殊断熱シートを入れた4層構造の高耐熱ミトンです。
    ・立体縫製で装着感を向上させ、またニトリル手袋等との重ね履き使用を考慮したゆったりサイズになっております。
    【仕様】
    ・甲・平裾 :[表]ケブラー繊維100% [裏]綿100%
    ・平 :[表]ケブラー繊維100% [裏]アラミド混フェルト
    ・平の中 :断熱シート
    ・裏 :ポリエステル100%

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリーン用300℃対応耐熱ミトン・MT723-CP・フリーの型番304-0000202のページです。 型番304-0000202に関する仕様情報を記載しております。
    クリーン用300℃対応耐熱ミトン・MT723-CP・フリーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーン用300℃対応耐熱ミトン・MT723-CP・フリー
    300℃対応クリーン用耐熱ミトン MT723
    クリーン用300℃対応耐熱ミトン フリーロング
    クリーン用300℃対応耐熱ミトン
    300℃対応耐熱ミトン(イエロー)
    300℃対応クリーン用耐熱ミトン(ロング) MT724
    メーカーコクゴアズワンコクゴコクゴマックス(手袋)アズワン
    通常価格16,50014,391 -21,000 -15,5003,30019,431 -
    通常出荷日10日目10日目10日目10日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト