17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファイヤーブランケット FB44 120×120cm

通常単価(税別)
10,400
税込単価
11,440
通常出荷日:7日目

【特長】・火元をすっぽりと覆う広い布地・火に強い不燃性シリカ繊維で縫製・付属専用ケースで壁に設置可能・...

詳細を確認

    型番:

    304-0000097
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    304-0000097の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    304-0000097
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,400
    ( 11,440 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・火元をすっぽりと覆う広い布地
    ・火に強い不燃性シリカ繊維で縫製
    ・付属専用ケースで壁に設置可能
    ・緊急時でもブランケットを簡単に引き出せるタグ
    ・タグを持つことで安全に火元を覆うことが可能
    ・消火器のように粉末剤や液体で汚れないため後処理が簡単
    ・火災発生時の防火頭巾としても利用
    ・【使用方法】
    ・1)2本のタグをしっかりと握り、真下に引きます。
    ・2)火元を倒さないよう、布地の中央に来るように被せます。
    ・3)ガス・電気コンロが点いている場合は消します。
    ・4)火元から離れ、完全に消火するのを待ちます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ファイヤーブランケット FB44 120×120cmの型番304-0000097のページです。 型番304-0000097に関する仕様情報を記載しております。
    ファイヤーブランケット FB44 120×120cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ファイヤーブランケット FB44 120×120cm
    ファイヤーブランケット FB66 180×180cm
    萩原 PP強力袋10枚組 48cm×62cm
    萩原 新型トラックマット 3mm
    防炎性フィルム フラーレ(防虫タイプ)
    カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類) ロールタイプ
    メーカーコクゴコクゴ萩原工業萩原工業アキレストラスコ中山
    通常価格10,40016,2371,5087,19432,478 -70,561 -
    通常出荷日7日目10日目5日目1日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト