17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャストバンド

通常単価(税別)
9401,000
税込単価
1,0341,100
通常出荷日:1日目~89日目

【特長】・袋は従来のホッチキス止めではなく、両面テープを使用しており、異物混入を防ぐ安心と安全に優れて...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 番手

  • 折径(mm)

  • 内径(mm)

  • 切幅(mm)

  • 厚み(mm)

  • 100g当りの本数

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 89日以内

型番リスト

表示件数

番手

折径

(mm)

内径

(mm)

切幅

(mm)

厚み

(mm)

100g当りの本数

内容量

最小発注数量
#195
70
44.5
4.5
1.1
148
500g
1個
#360
140
89
3
1.1
110
500g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
940
( 1,034 )
89日目
1,000
( 1,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・袋は従来のホッチキス止めではなく、両面テープを使用しており、異物混入を防ぐ安心と安全に優れています
・天然ゴムを使用しており環境にも優しく、コストパフォーマンスに長けた手軽に使える結束材です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャストバンドのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
木製品の仮止め
5
満足度:5.0
非常に伸びが柔らかく使いやすいです。もちろん経年劣化もありますが、 だいぶ長く持つと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャストバンド
オーバンド
ゴムバンド オーバンド 500g袋
ゴムバンド オーバンド 100g箱
オーバンド(R)ゴムバンド アメ色 1kg袋
ゴムバンド エンドレスゴムバンド
メーカーコクゴコクゴ共和共和共和三友産業
通常価格940-407 -1,6144572,934 -1,071 -
通常出荷日1日目〜6日目〜1日目1日目6日目〜3日目
商品タイプゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムバンドゴムバンド
材質天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴムタイヤチューブ
内容量500g-----

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト