17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャストバンド#20 500g

通常単価(税別)
969
税込単価
1,066
通常出荷日:8日目

【特長】・袋は従来のホッチキス止めではなく、両面テープを使用しており、異物混入を防ぐ安心と安全に優れて...

詳細を確認

    型番:

    303-0000019
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    303-0000019の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    303-0000019
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    969
    ( 1,066 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・袋は従来のホッチキス止めではなく、両面テープを使用しており、異物混入を防ぐ安心と安全に優れています。
    ・天然ゴムを使用しており環境にも優しく、コストパフォーマンスに長けた手軽に使える結束材です。
    ・仕様
    ・内径(mm):51
    ・折径(mm):80
    ・切幅(mm):12
    ・厚み(mm):1.1
    ・100gあたり入数(本):48
    ・入数:500g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ジャストバンド#20 500gの型番303-0000019のページです。 型番303-0000019に関する仕様情報を記載しております。
    ジャストバンド#20 500gのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ジャストバンド#20 500g
    ジャストバンド
    ジャストバンド#260 500g
    ジャストバンド#12 500g
    ハイバンド #16 500g
    ゴムバンド オーバンド 500g袋
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴクラウン共和
    通常価格969940 -9408641,1251,614
    通常出荷日8日目1日目〜在庫品1日目8日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト