17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩ビナンコー瓶 300ml 100本入

通常単価(税別)
18,169
税込単価
19,986
通常出荷日:10日目

【特長】・口が広く、内容物の出し入れしやすい広口ボトルです。【仕様】・本体:PVC・キャップ:PP(パ...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    0.3

型番:

301-0000743
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

301-0000743の仕様・寸法情報

容量(L)
0.3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
301-0000743
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,169
( 19,986 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・口が広く、内容物の出し入れしやすい広口ボトルです。
【仕様】
・本体:PVC
・キャップ:PP(パッキン付)
・入数:100本入

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩ビナンコー瓶 300ml 100本入の型番301-0000743のページです。 型番301-0000743に関する仕様情報を記載しております。
塩ビナンコー瓶 300ml 100本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビナンコー瓶 300ml 100本入
PE広口瓶 白 30ml 300本入
封印ボトル 500ml 100本入
JPボトル 透明広口瓶 500ml 100本入
PE広口瓶 白 100ml 150本入
Jボトル黒色 角広口瓶 500ml 100本入
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格18,16914,81719,50115,2987,78119,817
通常出荷日10日目7日目7日目7日目7日目10日目
容量(L)0.30.030.50.50.10.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト