17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バイオハザード廃棄容器 PP製

バイオハザード廃棄容器 PP製

通常単価(税別)
12,24918,840
税込単価
13,47420,724
通常出荷日:10日目

【特長】・バイオハザード物質の二次的容器です・オートクレーブ減菌が可能なため、減菌バッグを取り出さずに...

詳細を確認
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    301-0000724【商品仕様】
    ・樹脂特性:PP
    ・最高使用温度:135℃
    ・脆化温度:0℃
    ・透明性:不透明
    ・オートクレーブ滅菌:可
    ・柔軟性:硬質
    301-0000725【商品仕様】
    ・樹脂特性:PP
    ・最高使用温度:135℃
    ・脆化温度:0℃
    ・透明性:不透明
    ・オートクレーブ滅菌:可
    ・柔軟性:硬質

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    最小発注数量
    ・樹脂特性:PP・最高使用温度:135℃・脆化温度:0℃・透明性:不透明・オートクレーブ滅菌:可・柔軟性:硬質・5L・583256
    1個
    ・樹脂特性:PP・最高使用温度:135℃・脆化温度:0℃・透明性:不透明・オートクレーブ滅菌:可・柔軟性:硬質・20L・583254
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,249
    ( 13,474 )
    10日目
    18,840
    ( 20,724 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バイオハザード物質の二次的容器です
    ・オートクレーブ減菌が可能なため、減菌バッグを取り出さずに減菌可能です

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    バイオハザード廃棄容器 PP製のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バイオハザード廃棄容器 PP製
    ステンレスハンガーラック SUS304製
    ステンレス製導電ワゴン 組立式
    ステンレス製スクエアワゴン ASWシリーズ(組立式)
    ステンレス製導電ワゴン 組立式 導電マット付
    ステップ(ステンレス製) SF-43S/SF-45S
    メーカーコクゴアズワンアズワンテラオカアズワンテラオカ
    通常価格12,249-97,059 -29,100 -104,864 -37,700 -21,339 -
    通常出荷日10日目9日目1日目5日目〜1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト