17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFA水切り容器 本体/バスケット

通常単価(税別)
58,00076,500特別価格
税込単価
63,80084,150特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【特長】・本体とバスケットを組み合わせると、洗浄が楽に行えます・耐薬性と耐熱性に優れています

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 詳細タイプ

  • 品番

  • 外寸法(mm)

  • 内寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

詳細タイプ

品番

外寸法

(mm)

内寸法

(mm)

最小発注数量
その他
PFA水切り容器
1355-001
364×289×144
275×210×143
1個
カゴ・バスケット
バスケット
1355-002
352×280×152
273×207×140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,50072,996
( 80,296 )
10日目
58,000
( 63,800 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体とバスケットを組み合わせると、洗浄が楽に行えます
・耐薬性と耐熱性に優れています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PFA水切り容器 本体/バスケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFA水切り容器 本体/バスケット
PTFE洗浄カゴ 500/2000cc
ステン水切りセット
フタ付バスケット
フタ付バスケット(持ち手付)
Nポゼ 縦横兼用クリアコート水切り ホワイト
メーカーコクゴコクゴアズワンアズワンアズワンアスベル
通常価格58,000-26,000 -9,88014,200 -11,662 -2,248 -
通常出荷日10日目10日目1日目在庫品1日目〜1日目5日目
材質その他その他ステンレスステンレスステンレススチール
材質詳細PFAPTFE----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト