ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サンプラテック Grand PFA手付ビーカー |
|
フロンケミカル ふっ素樹脂コーティング洗浄かご 丸型タイプ |
|
ミスミ 油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合) |
【特長】
・底部がダイヤカットのネット張りで、小さな部品も落とす事なく洗浄液を簡単に排出できます。
・把手がついていますので洗浄や乾燥、持ち運びにも便利です。

フロンケミカル
ふっ素樹脂コーティング洗浄かご 丸型タイプ

水本機械製作所
ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケニス
純水(精製水) W-20
5通常価格(税別):5,000円

アズワン
ステンレス洗浄カゴ 網線径:Φ0.8mm・Φ0.95mm (網目(mm):5.5)
0通常価格(税別):4,800円~

アズワン
パンチングバット
0通常価格(税別):11,974円~

エスコ
洗浄ざる(ステンレス製)
0通常価格(税別):1,200円~

エスコ
部品洗浄ざる(ステンレス製/目開3.34mm)
0通常価格(税別):2,286円

アズワン
超音波洗浄器 発振周波数35kHz・42kHz
4.4通常価格(税別):9,000円~

アズワン
超音波洗浄器(二周波) MCDシリーズ
0通常価格(税別):51,373円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):6,997円~