17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミラミジップ AL-I280mm×200mm 50枚入 301-0000680

アルミラミジップ AL-I280mm×200mm 50枚入

通常単価(税別)
3,160
税込単価
3,476
通常出荷日:7日目

【特長】・チャック付ラミネート三方袋です。ガスバリア性、防湿性、遮光性があります。・乾燥農水産加工品、...

詳細を確認

    型番:

    301-0000680
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番仕様入数
    301-0000680サイド6mmベタシール、天シール、4角Rカット、チャック上カットテープ加工、Iノッチ50枚入

    301-0000680の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    301-0000680
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,160
    ( 3,476 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報


    【特長】
    ・チャック付ラミネート三方袋です。ガスバリア性、防湿性、遮光性があります。
    ・乾燥農水産加工品、健康食品、医薬品、日用雑貨品などにご利用いただけます。底開きタイプなので熱シール機が必要です。
    【仕様】
    ・サイド6mmベタシール、天シール、4角Rカット、チャック上カットテープ加工、Iノッチ
    ・入数:50枚入

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アルミラミジップ AL-I280mm×200mm 50枚入の型番301-0000680のページです。 型番301-0000680に関する仕様情報を記載しております。
    アルミラミジップ AL-I280mm×200mm 50枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミラミジップ AL-I280mm×200mm 50枚入
    アルミラミジップ AL-H240mm×170mm 50枚入
    アルミラミジップ
    ユニパックGP GP-I4ヨコ長0.04 200×280 100枚入
    PE袋 中50 0.05×550×850mm200枚入
    アルミ製ラミジップ AL-8 50枚入
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格3,1602,500950 -1,30012,2251,110
    通常出荷日7日目7日目7日目〜7日目5日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト