17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高速/低速回転自動切替式ボールミル架台

通常単価(税別)
480,000
税込単価
528,000
通常出荷日:10日目

【特長】・回転タイマー設定で高速/低速回転を設定時間まで繰り返す卓上ボールミル架台です。・乾式/湿式の...

詳細を確認

    型番:

    301-0000457
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    301-0000457の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    301-0000457
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    480,000
    ( 528,000 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・回転タイマー設定で高速/低速回転を設定時間まで繰り返す卓上ボールミル架台です。
    ・乾式/湿式の粉砕、混合、分散後の極低速回転への切り替えにより、試料の比重による分離、沈澱、凝固を防げます。
    ・回転数は2段階可変で、固定も可能です。
    ・容器の大小に合わせてローラー間隔を変えられます。
    【用途】
    ・分離、沈殿、凝固しやすい粉体の乾式/湿式での粉砕、混合、分散用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高速/低速回転自動切替式ボールミル架台の型番301-0000457のページです。 型番301-0000457に関する仕様情報を記載しております。
    高速/低速回転自動切替式ボールミル架台のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高速/低速回転自動切替式ボールミル架台
    ボールミル架台高速低速回転自動切替MF-1HL
    ボールミル回転台 AVシリーズ
    ポットミル回転台
    ポットミル回転台 ANZ-10D
    日陶科学 ポットミル回転台 ANZ-71S・100S
    メーカーコクゴ東京硝子器械ケニスケニスケニス日陶科学
    通常価格480,000399,162200,562 -242,000 -151,000388,937
    通常出荷日10日目6日目14日目9日目9日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポットミル回転台カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト