17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

内面六角形ナイロン製粉砕ポット容量1L

通常単価(税別)
72,000
税込単価
79,200
通常出荷日:10日目

【特長】・内部壁面が六角形の粉砕用ナイロンポットです。内面が六角形の形状になることで、分散及び粉砕がよ...

詳細を確認

    型番:

    301-0000455
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    301-0000455の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    301-0000455
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    72,000
    ( 79,200 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・内部壁面が六角形の粉砕用ナイロンポットです。内面が六角形の形状になることで、分散及び粉砕がより効率的になります。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単にできます。
    【用途】
    ・各種粉体材料の混練粉砕用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    内面六角形ナイロン製粉砕ポット容量1Lの型番301-0000455のページです。 型番301-0000455に関する仕様情報を記載しております。
    内面六角形ナイロン製粉砕ポット容量1Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    内面六角形ナイロン製粉砕ポット容量1L
    粉砕用ナイロンポット 内面六角形
    ナイロン6ポットミル
    ナイロンポット NPNシリーズ
    ポットミル
    ポットミル回転台 NTシリーズ
    メーカーコクゴ東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格72,00064,708 -63,546105,840 -67,765 -212,778 -
    通常出荷日10日目6日目1日目1日目〜1日目〜17日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポットミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト