17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

粉砕ボール ジルコニアφ0.4mm

通常単価(税別)
23,832
税込単価
26,215
通常出荷日:10日目

【特長】・強度が高く、割れ、欠け、摩耗が少なくコンタミが最小限です。・破壊靱性はアルミナの5倍を誇り、...

詳細を確認

    型番:

    301-0000442
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    301-0000442の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    301-0000442
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,832
    ( 26,215 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強度が高く、割れ、欠け、摩耗が少なくコンタミが最小限です。
    ・破壊靱性はアルミナの5倍を誇り、比重が6.0以上なので、粉砕性に優れています。
    ・東レ製「トレセラムビーズ」
    【仕様】
    ・一般ポットミル架台用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    粉砕ボール ジルコニアφ0.4mmの型番301-0000442のページです。 型番301-0000442に関する仕様情報を記載しております。
    粉砕ボール ジルコニアφ0.4mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    粉砕ボール ジルコニアφ0.4mm
    ジルコニアYTZボール(粉砕)
    ジルコニアYTZボール(0.2Φ~25Φ)
    ジルコニアYTZボール(直径0.2~25mm)
    粉砕ボール ジルコニア製
    YTZボール 0.03φ
    メーカーコクゴニッカトーニッカトーニッカトーコクゴニッカトー
    通常価格23,83218,534 -18,534 -18,534 -21,177 -149,940
    通常出荷日10日目6日目3日目〜2日目〜10日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボール・ビーズカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト