17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

仕切板 3611 短手方向用

通常単価(税別)
498
税込単価
548
通常出荷日:1日目

【特長】・本体に仕切板専用の溝があるため安定した仕切ができます。・20mmピッチで細かく仕切ができ、瓶...

詳細を確認

    型番:

    301-0000269
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    301-0000269の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    301-0000269
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    498
    ( 548 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体に仕切板専用の溝があるため安定した仕切ができます。
    ・20mmピッチで細かく仕切ができ、瓶に合わせたサイズの設定ができます。
    ・仕切のセットは、そのままはめるだけで簡単です。
    ・仕切板は、簡単にカッターでカットできますので、他容器にも自在にセットできます。
    【用途】
    ・試薬瓶など薬品トレーの保管・運搬に
    ・大型タイプなので大量収納の場合に

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    仕切板 3611 短手方向用の型番301-0000269のページです。 型番301-0000269に関する仕様情報を記載しております。
    仕切板 3611 短手方向用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    仕切板 3611 短手方向用
    F型コンテナ F-5用短手用仕切板
    仕切板 5611 長手方向用
    仕切板
    S型コンテナ用仕切板
    Fシリーズ用仕切板
    メーカーコクゴDICプラスチックコクゴ岐阜プラスチック工業ヒシトラスコ中山
    通常価格498262704450 -500 -257 -
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜5日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト