17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

透明コンテナー クリア

通常単価(税別)
2,0005,900
税込単価
2,2006,490
通常出荷日:5日目

【特長】・業務用透明コンテナーです。透明度が高く目で見る管理が出来ます・底面強度タイプです【用途】・試...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 外形間口(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • 有効内寸(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形高さ

(mm)

有効内寸

(mm)

品番

最小発注数量
7
335
103
290×290×80
TP-331B
4個
15
335
195
290×290×172
TP-332B
1個
37
503
288
458×290×265
TP-343B
1個
16
670
103
625×290×80
TP-361B
1個
33
670
195
625×290×172
TP-362B
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
5日目
3,000
( 3,300 )
5日目
5,900
( 6,490 )
5日目
3,900
( 4,290 )
5日目
5,900
( 6,490 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業務用透明コンテナーです。透明度が高く目で見る管理が出来ます
・底面強度タイプです
【用途】
・試薬他消耗品の保管・運搬に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明コンテナー クリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明コンテナー クリア
20L コンテナ(透明OD/薄型)
三菱樹脂 S型コンテナ 78.7L
ナチュラルキャリーストッカー N-720
サンボックス#20E
大型部品用通い箱 コンパレッター
メーカーコクゴエスコ三菱ケミカルアズワン三甲三甲
通常価格2,000-10,0008,1013,2132,965158,335 -
通常出荷日5日目2日目1日目1日目4日目8日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
クリアクリアグレーホワイトクリア-
外形奥行(mm)3352645507203691130
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト