ファクトリーサプライ用品技術窓口

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
マース容器
0通常価格(税別):190円~

エスコ
10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)
5通常価格(税別):6,760円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):150円~

東京硝子器械
広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L
0通常価格(税別):110円~

アズワン
ハイパック容器 容量 970mL~1460mL
5通常価格(税別):640円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,413円~

エスコ
角型広口ポリ容器(10個)
4.5通常価格(税別):1,400円~

アズワン
ハイベッセル容器 325~11700mL
4.3通常価格(税別):710円

アズワン
タマカン 容量 10L~30L
4通常価格(税別):2,400円~