17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三方バルブ 222-VBC

通常単価(税別)
27,646
税込単価
30,411
通常出荷日:7日目

【特長】・極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選び...

詳細を確認

    型番:

    301-0000204
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    301-0000204の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    301-0000204
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,646
    ( 30,411 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。
    ・独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。
    ・ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。
    ・積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。
    ・ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三方バルブ 222-VBCの型番301-0000204のページです。 型番301-0000204に関する仕様情報を記載しております。
    三方バルブ 222-VBCのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三方バルブ 222-VBC
    真空圧ゲージ 222-GM
    正負圧ゲージ 222-GP
    真空保管容器 ハイバキューム缶 キミツ SSシリーズ
    ハイバキューム缶キミツ 010-SS 10L
    小型真空反応容器
    メーカーコクゴコクゴコクゴSUGIYAMAGENコクゴアズワン
    通常価格27,6469,80013,500199,000 -118,000106,700
    通常出荷日7日目7日目7日目19日目7日目1日目

    減圧(真空)容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト