ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
SUGIYAMAGEN 真空保管容器 ハイバキューム缶 キミツ SSシリーズ |
|
ヤマダコーポレーション ダイヤフラムポンプ |
|
アズワン ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L |
【特長】
・極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。
・独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。
・ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。
・積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。
・ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

八幡ねじ
SUS304 ステンパイプ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクゴ
ステンレス製浅・角型ポット SUS304
0通常価格(税別):1,556円~

エスコ
パーツトレー(ステンレス製) EA508Sシリーズ
0通常価格(税別):1,370円~

エスコ
ポット/取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
4通常価格(税別):2,942円~

アズワン
ステン蓋付バット
0通常価格(税別):3,513円~

アズワン
ステンレスメッシュバット
0通常価格(税別):6,239円~

アズワン
アルミバット 深1号 (386×567×61mm)
0通常価格(税別):1,192円~

アズワン
18-8 角バット ABT-01シリーズ
0通常価格(税別):870円~

ケニス
ラボペール 本体 容量(L) 3
0通常価格(税別):8,342円

MELTECH
ガソリン携行缶20L FZ-20A
0通常価格(税別):6,166円