17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SUS430 ステンレスワゴン M30-9045900×450×800

通常単価(税別)
90,69576,990
税込単価
99,76584,689
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:15日目

【特長】・支柱は、スマートな外径25mmのパイプを採用。・棚の高さは25mmピッチで調整できます。【仕...

詳細を確認

    型番:

    301-0000166
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    301-0000166の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    301-0000166
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    90,69576,990
    ( 84,689 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・支柱は、スマートな外径25mmのパイプを採用。
    ・棚の高さは25mmピッチで調整できます。
    【仕様】
    ・スチール製φ75mm ウレタン車 ストッパー付

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SUS430 ステンレスワゴン M30-9045900×450×800の型番301-0000166のページです。 型番301-0000166に関する仕様情報を記載しております。
    SUS430 ステンレスワゴン M30-9045900×450×800のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SUS430 ステンレスワゴン M30-9045900×450×800
    SUS430 ステンレスワゴン M20-6045600×450×800
    SUS430 ステンレスワゴン M02-7545750×450×800
    ステンレスワゴンM30型
    ステンレスワゴン M30シリーズ
    ステンレスワゴン M30-6045
    メーカーコクゴコクゴコクゴシンコーケニスケニス
    通常価格90,69556,35744,13651,795 -92,564 -76,229
    通常出荷日15日目15日目15日目5日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト