17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SUS430 ステンレスワゴン M03シリーズ

通常単価(税別)
52,57460,432特別価格
税込単価
57,83166,475特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:15日目

【特長】・支柱は、スマートな外径25mmのパイプを採用・棚の高さは25mmピッチで調整できます

詳細を確認
  • 奥行 (mm)
    450
  • 高さ (mm)
    800
  • 材質
    ステンレスSUS430(本体)、スチール(キャスター金具)、ウレタン(車輪)
  • キャスター
    Φ75mm(ストッパー付)
  • 棚板調整ピッチ (mm)
    25
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 品番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

品番

最小発注数量
600
M03-6045-U75
1個
900
M03-9045-U75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,57446,138
( 50,752 )
15日目
60,43253,035
( 58,339 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・支柱は、スマートな外径25mmのパイプを採用
・棚の高さは25mmピッチで調整できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS430 ステンレスワゴン M03シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS430 ステンレスワゴン M03シリーズ
導電ステンレスワゴンM03-RE型
ステンレス製ツールワゴンV型 (SUS430)
ステンレス折りたたみ式ワゴン
ステンレスラボキャリー(SUS304)
ステンレスラボウォーク(SUS304)
メーカーコクゴシンコートラスコ中山トクヤマトラスコ中山トラスコ中山
通常価格52,574-40,096 -25,567 -139,250 -64,041 -47,544 -
通常出荷日15日目5日目1日目14日目5日目〜8日目
奥行(mm)450450420505450600
高さ(mm)80080083515388001100
材質ステンレスSUS430(本体)、スチール(キャスター金具)、ウレタン(車輪)-----
キャスターΦ75mm(ストッパー付)-----
棚板調整ピッチ(mm)25-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト