17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

301-0000124
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

301-0000124の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
301-0000124
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,000
( 60,500 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 電気を使わないので漏電などの心配がありません。
・ 外径75mm以下の小型ガラス容器の洗浄に適しています。(口内径20mm以上のものが望ましい。)
・肉厚の薄い容器や材質によっては洗浄に不向きなものがあります。
・ ネジ栓の調節により、洗浄ノズルの水噴射にあわせてノズルリング穴(φ1mm×4個)からも水が出ます。容器口の外側の洗浄ができる便利な機能です。
・ 水道水による前処理や最終工程の洗浄にお役立て下さい。
・ 適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。
・注意事項2
・ 蛇口への取付けは先端にネジのない水道呼び13にビスで固定します。(蛇口形状によっては取付けできないものがあります)蛇口キットを使用できない場合は、水道業者とお打合せ下さい。
・ 容器の口内径が小さいものや形状により、洗浄できないものがあります。
【仕様】
・ ベース部材質:ステンレスSUS304(ゴム脚付)
・ 逆噴射部材質:真鍮(クロムメッキ仕上)
・付属品: ①ホース 約1m ②十字金具 1個③蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コクゴ 瓶洗浄装置 ANXS-15の型番301-0000124のページです。 型番301-0000124に関する仕様情報を記載しております。
コクゴ 瓶洗浄装置 ANXS-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コクゴ 瓶洗浄装置 ANXS-15
コクゴ 瓶洗浄機付き流し台 ANXN-10
小型瓶用洗浄機付流し台
洗浄かご(ステンレス製)
ステンレス洗浄カゴSS
洗浄ざる(ステンレス製)
メーカーコクゴコクゴテラオカエスコアズワンエスコ
通常価格55,000300,000285,3446,0708,394 -1,200 -
通常出荷日7日目7日目11日目2日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト