17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超低音フリーザー PRO(-60℃) 300LPRO31

通常単価(税別)
444,545
税込単価
489,000
通常出荷日:15日目

【特長】・環境にやさしいノンフロン設計です。・100V電源で超低温を実現。停電警報・遠隔接点がオプショ...

詳細を確認

    型番:

    301-0000116
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    301-0000116の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    301-0000116
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    444,545
    ( 489,000 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・環境にやさしいノンフロン設計です。
    ・100V電源で超低温を実現。停電警報・遠隔接点がオプション装備。
    ・0.1℃単位で設定できるデジタル温度計付き。メンテナンスフリー。
    ・バリデーション対応可能です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    超低音フリーザー PRO(-60℃) 300LPRO31の型番301-0000116のページです。 型番301-0000116に関する仕様情報を記載しております。
    超低音フリーザー PRO(-60℃) 300LPRO31のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超低音フリーザー PRO(-60℃) 300LPRO31
    超低温フリーザー
    超低音フリーザー LAB21(-80℃) 230LLAB21
    バイオフリーザー
    メディカルフリーザー(冷却性能 -30~-20℃)
    メディカルフリーザー 内容量(L) 37・38
    メーカーコクゴ福島工業コクゴ日本フリーザー福島工業福島工業
    通常価格444,5451,429,784 -770,000167,385381,826 -242,000
    通常出荷日15日目5日目15日目18日目19日目39日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト