17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ネオジム磁石 丸型 外径(Φmm) 1~50
アズワン
石英管
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン

サンプル検出スパーテル HS-320

通常単価(税別)
7,800
税込単価
8,580
通常出荷日:7日目

【特長】・414-9643-872サンプル検出スパーテルHS-320です。材質:SUS304

詳細を確認

    型番:

    301-0000106
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    301-0000106の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    301-0000106
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,800
    ( 8,580 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・414-9643-872サンプル検出スパーテルHS-320です。
    材質:SUS304

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サンプル検出スパーテル HS-320の型番301-0000106のページです。 型番301-0000106に関する仕様情報を記載しております。
    サンプル検出スパーテル HS-320のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンプル検出スパーテル HS-320
    ケミフロン(R)スパーテル
    万能スコップ 特大
    ヘラ付きさじ SUS430 600mm
    サンヨー カラー抗菌業務用まな板 CKB-20M
    局所加熱用小型プリヒーター
    メーカーコクゴアズワンケニスコクゴ三洋化成アズワン
    通常価格7,8003,173 -8,07514,00010,10739,717
    通常出荷日7日目1日目9日目8日目6日目26日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト