ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
寺岡製作所 カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m【1~30個入り】 |
|
タニタ 黒球式熱中症指数計 熱中アラーム TT-562-NGD |
|
アズワン 小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm |
【特長】・小型ハンディタイプで手軽に熱電対素線の測温接点を作ります。・超高温カーボンアークで素線を完全...
詳細を確認【特長】
・小型ハンディタイプで手軽に熱電対素線の測温接点を作ります。
・超高温カーボンアークで素線を完全溶融し、球状の接点を作ります。
・特殊フラックスを使用し、酸化防止膜が生成され、きれいな接点が作れます。
【仕様】
・方式:交流式カーボンアーク放電
・溶接能力:アーク出力 180W
・安全対策:感電防止、遮光、電源過熱
・電源:AC100V 5A(50/60Hz)
・寸法:W95×D250×H180mm
・重量:2.4kg



信越化学工業
万能シーリング剤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京技術研究所
リボンヒーター 1000~3000mm
5通常価格(税別):4,661円~

東京硝子器械
リボンヒーター Cシリーズ
0通常価格(税別):11,488円~

アズワン
ステンレス冷却蛇管
4通常価格(税別):16,700円~

アズワン
ECウォーターバススターラー
0通常価格(税別):63,000円~

東京硝子器械
Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL(AC100V)
0通常価格(税別):84,739円~

アズワン
定温乾燥器(タイマー・自然対流式)EO-300V/EO-450V/EO-600V/EO-700V
0通常価格(税別):92,764円~

アズワン
定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)
0通常価格(税別):157,786円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~