17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ピラニ真空計 GPシリーズ
アズワン
SV型粘度計
アズワン
データロガー温度計用 センサー
アズワン

マイクロ波・試料分解容器 A 標準タイプ 301-0000053(コクゴ)

通常単価(税別)
79,111
税込単価
87,022
通常出荷日:7日目

危険な加熱を防止するための温度測定タイプ【特長】・温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条...

詳細を確認

    型番:

    301-0000053
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    301-0000053の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    301-0000053
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    79,111
    ( 87,022 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    危険な加熱を防止するための温度測定タイプ
    【特長】
    ・温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。
    ・*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPa
    ・そのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。
    ・ 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。
    ・ 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。
    ・ 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。
    ・ マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmφの温度センサーのみ使用可能です。
    ・標準タイプ
    ・ジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされているため、強度が向上しています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マイクロ波・試料分解容器 A 標準タイプ 301-0000053(コクゴ)の型番301-0000053のページです。 型番301-0000053に関する仕様情報を記載しております。
    マイクロ波・試料分解容器 A 標準タイプ 301-0000053(コクゴ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロ波・試料分解容器 A 標準タイプ 301-0000053(コクゴ)
    マイクロ波・試料分解容器 B 温度測定タイプMSVT-030-01
    試料ケース(MAJYケース)
    PFA角型容器
    4GV容器
    バロンボックス 段ボールケース タイプ 20L用
    メーカーコクゴコクゴアズワンアズワン太陽シールパックケニス
    通常価格79,111115,5554,200 -12,700 -23,279631
    通常出荷日7日目5日目1日目1日目11日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト