17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サビレックス 加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器 クリーンシステム 4500ml

通常単価(税別)
250,700215,777
税込単価
275,770237,355
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

ホットプレートでの加熱浸清洗浄用に設計。酸による効率的で汚染のない清潔な洗浄が可能 酸に触れることなく...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    4.5

型番:

301-0000031
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

301-0000031の仕様・寸法情報

容量(L)
4.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
301-0000031
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250,700215,777
( 237,355 )
10日目

詳細情報

基本情報

ホットプレートでの加熱浸清洗浄用に設計。酸による効率的で汚染のない清潔な洗浄が可能 酸に触れることなく安全な取り扱いが可能【特長】
・PFA製バイアルなどのPFA 製品加熱浸清洗浄用に設計
・接液部はすべてPFAで製造。安全で汚染がない洗浄が可能。
・一度に多数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器
・ビーカー等での加熱と比較し液体の蒸発量を大幅に削減
・加熱浸清洗浄後の酸を安全に注出できる注出ポート
・安全に圧力を逃がす排気ポート(PTFE製メンブレン付属)
・熱伝導率を高めるため底部を平面に加工
・両手で確実に蓋を締めやすい滑り止めシリコンマットが付属
【用途】
・換気機能のあるドラフトチャンバー内で使用する
【仕様】
・加熱方法:ホットプレートによる加熱(天板温度:最高230℃)
・*1 洗浄方法:希釈酸による沸点または沸点に近い温度帯での洗浄
・*2 使用場所:ドラフトチャンバー内(要換気)
・最大容量:4500ml
・耐圧:6.9kPa(1PSl)、23℃時
・*3 空重量:2.1kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サビレックス 加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器 クリーンシステム 4500mlの型番301-0000031のページです。 型番301-0000031に関する仕様情報を記載しております。
サビレックス 加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器 クリーンシステム 4500mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サビレックス 加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器 クリーンシステム 4500ml
PFA細口洗浄瓶 1000ml
酸洗浄PFA細口ボトル(クリーンパック)0195-004 1000cc 1本入
PFA細口ボトル 500mL
PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 広口タイプ
PFA広口ボトル 25mL
メーカーコクゴコクゴコクゴ東京硝子器械アズワン東京硝子器械
通常価格250,70018,62417,1745,30018,3001,400
通常出荷日10日目7日目10日目6日目1日目6日目
容量(L)4.5110.50.10.025

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト