17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴーグル 201 無気孔防曇レンズ

通常単価(税別)
960
税込単価
1,056
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:201・重量:60g・フレーム材質:塩化ビニール・レンズ材質:ポリカーボネート【特長】...

詳細を確認

    型番:

    119-00198
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    119-00198の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    119-00198
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    960
    ( 1,056 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:201
    ・重量:60g
    ・フレーム材質:塩化ビニール
    ・レンズ材質:ポリカーボネート
    【特長】
    ・眼鏡の上から使用可能な軟質ビニール製フレームです。
    ・無気孔タイプのフレームなので、ゴーグル内へ侵入するウィルス等を防ぎます。
    ・両面に防曇加工したレンズで、「くもり」の危険から守ります。
    ・防毒、防塵マスクとの一体使用によって顔全体を保護します。
    ・目に有害な紫外線をカットします。
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ゴーグル 201 無気孔防曇レンズの型番119-00198のページです。 型番119-00198に関する仕様情報を記載しております。
    ゴーグル 201 無気孔防曇レンズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゴーグル 201 無気孔防曇レンズ
    GREENCROSS 無気孔ゴーグル
    防曇ゴーグル
    ゴグル型保護めがね無気孔タイプ
    保護ゴーグル 201
    保護ゴーグル GCV-62 無気孔
    メーカーコクゴアークランド グリーンクロス理研オプテック山本光学日本光器製作所日本光器製作所
    通常価格9601,3492,1182,0149431,880
    通常出荷日8日目1日目1日目7日目6日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト