ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
セイニチ チャック付ポリ袋 ユニパックGP【100個入り】 |
|
セイニチ チャック付ポリ袋 ユニパックGPヨコ長【100個入り】 |
|
コクゴ ポリ袋 0.05×100×1502000枚入 |
【特長】
・新形状のチャックで開けやすさ、閉めやすさが向上しました。
・開口部とチャック部にガイドラインをつけました。
【仕様】
・基材構成:PE単層40μ 仕様:サイド溶断シール、天開き、底折返し、開口段差マット
・入数:100枚入



ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):227円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~