17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Xシール(一斗缶、ドラム缶用規格袋)

通常単価(税別)
20,35420,553
税込単価
22,38922,608
通常出荷日:8日目

徹底した品質管理で作られた、高密閉性の専用袋です。【特長】・ケースや缶の内面にフィットします・ケースや...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 品番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

品番

内容量

最小発注数量
0.05×500(250)×700mm
一斗缶サイズ
400枚入
1個
0.1×890(450)×1350mm
200Lドラム缶サイズ
50枚入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,553
( 22,608 )
8日目
20,354
( 22,389 )
8日目

詳細情報

基本情報

徹底した品質管理で作られた、高密閉性の専用袋です。
【特長】
・ケースや缶の内面にフィットします
・ケースや缶への装着が容易にできます(作業性アップ)
・斜めシールにより粉などの充填物がコーナーに入り込みません(充填物が取出しやすいため無駄がありません)
・シール形状は液状、粉状の漏れがないように設計されています
・GZ底シールに比べ、ピンホールをかなり減らしています
【用途】
・業務用食品分野、食品添加物分野…チョコレート・バター・マーガリン・ジャム・フラワーペースト・液卵/他
・化学品分野…粉体・粘体・接着剤・トナー/他
・精密部品分野…精密部品
・医薬品分野…医薬品原料・医療用ボトル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Xシール(一斗缶、ドラム缶用規格袋)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Xシール(一斗缶、ドラム缶用規格袋)
ポリ規格袋 ポリエチレン製
業務用ポリ袋
カラータイプ業務用ポリ袋
業務用ポリ袋0.1
まとめ買い 業務用ポリ袋
メーカーコクゴコクゴトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格20,354-250 -752 -888 -3,687 -19,788
通常出荷日8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜4日目
商品タイプ特殊ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト