17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

111-67413
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

111-67413の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
111-67413
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,710
( 4,081 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:GP SL-4
・厚さ:0.04mm
・サイズ(チャック下):560mm
・サイズ(袋巾):400mm
【特長】
・開口部とチャック部にガイドラインをつけたことで開けやすく、閉めやすくなりました。
・入数:100枚入り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニパックGP SL-4 100枚の型番111-67413のページです。 型番111-67413に関する仕様情報を記載しております。
ユニパックGP SL-4 100枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニパックGP SL-4 100枚
ユニパック SL-4 100枚入
ユニパックGP H-4 100枚
ユニパックGP C-4 100枚
ユニパックGP GP-I4ヨコ長0.04 200×280 100枚入
ユニパックGP GP-D4ヨコ長0.04 85×120 100枚入
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格3,7104,0609403901,300420
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト