ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
セイニチ チャック付ポリ袋 ユニパックGP【100個入り】 |
|
コクゴ PE袋 #813 0.1×800×130050枚入 |
|
東京硝子器械 チャック付ポリ袋 VG 深さ 70~480mm【100~200個入り】 |
【仕様】
・品番:GP H-4
・厚さ:0.04mm
・サイズ(チャック下):240mm
・サイズ(袋巾):170mm
【特長】
・開口部とチャック部にガイドラインをつけたことで開けやすく、閉めやすくなりました。
・入数:100枚入り
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):794円~

東京硝子器械
チャック付きポリ袋 幅 50~340mm LDPE
0通常価格(税別):730円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

アズワン
ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633
5通常価格(税別):898円~