17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニパックGP C-4 100枚

通常単価(税別)
390
税込単価
429
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:GP C-4・厚さ:0.04mm・サイズ(チャック下):100mm・サイズ(袋巾):7...

詳細を確認

    型番:

    111-67403
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    111-67403の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    111-67403
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    390
    ( 429 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:GP C-4
    ・厚さ:0.04mm
    ・サイズ(チャック下):100mm
    ・サイズ(袋巾):70mm
    【特長】
    ・開口部とチャック部にガイドラインをつけたことで開けやすく、閉めやすくなりました。
    ・入数:100枚入り

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ユニパックGP C-4 100枚の型番111-67403のページです。 型番111-67403に関する仕様情報を記載しております。
    ユニパックGP C-4 100枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユニパックGP C-4 100枚
    ユニパックGP H-4 100枚
    ユニパックGP SL-4 100枚
    ユニパックGP GP-I4ヨコ長0.04 200×280 100枚入
    ユニパックGP GP-D4ヨコ長0.04 85×120 100枚入
    ユニパックカラー半透明 C-4 青200枚入
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格3909403,7101,300420790
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト