17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フジライナー200 20枚入

通常単価(税別)
47,000
税込単価
51,700
通常出荷日:10日目

特長・200Lドラム缶へのセットをスムーズにした内装袋です。缶内の洗浄が不要、キャップ式で内容物の衛生...

詳細を確認

    型番:

    111-66101
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    111-66101の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    111-66101
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,000
    ( 51,700 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    特長
    ・200Lドラム缶へのセットをスムーズにした内装袋です。缶内の洗浄が不要、キャップ式で内容物の衛生的な取扱が容易になるなど、ドラム缶での液体物流を効率化することが出来ます。
    ・底面、天面が円形にシールされている為、ドラム缶にぴったり納まり、底にしわがよりません。
    ・充填後はキャップを締めるだけで取扱が簡単です。輪ゴム止め、シールなどの手間がかからず、作業効率が向上します。
    ・強度と耐薬品性に優れた特殊ポリエチレンフィルムを使用しています。
    ・食品衛生法(厚生労働省告示第201号改正)適合製品で、衛生的です。
    ・入数:20枚入

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フジライナー200 20枚入の型番111-66101のページです。 型番111-66101に関する仕様情報を記載しております。
    フジライナー200 20枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フジライナー200 20枚入
    ドラム缶用内袋200L 5枚×6冊100μ×890(445)×1100H
    プラドラムクローズタイプ PDC200Lシリーズ
    ドラム缶カバー(感熱自閉式)(200L用)
    急速オイルコック
    鋼製ドラム缶 オープンタイプ 内レバー式
    メーカーコクゴコクゴ三甲エスコ旭金属工業JFEドラムサービス
    通常価格47,00020,25529,103 -57,1131,383 -15,385 -
    通常出荷日10日目在庫品1日目8日目1日目1日目11日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト