17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

S型コンテナ 2.6L~56.3L
ヒシ
S型透明コンテナ
トラスコ中山
なんでもトレー
アステージ
フタ GL-32グリーンレーベル 111-65906

フタ GL-32グリーンレーベル

通常単価(税別)
990
税込単価
1,089
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:GL32・外寸(mm):362.5×261.5×23H・色:グリーン・積み重ね(段):...

詳細を確認

    型番:

    111-65906
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    111-65906の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    111-65906
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    990
    ( 1,089 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:GL32
    ・外寸(mm):362.5×261.5×23H
    ・色:グリーン
    ・積み重ね(段):10
    ・耐荷重(kg):20
    ・梱包:20
    【特長】
    ・グリーンレーベルの原材料は、資源ごみとして家庭から排出された容リ材(プラスチック製容器包装リサイクル材)と、企業から排出されたプラスチック(製造時の端材など)再生材です。また、容リ材(コア層)を再生材(スキン層)で挟み込むサンドイッチ成形により強度の問題をクリアしました。
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 透明コンテナー クリア 画像

      コクゴ

      透明コンテナー クリア

      【特長】業務用透明コンテナーです。透明度が高く目で見る管理が出来ます。底面強度タイプです。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フタ GL-32グリーンレーベルの型番111-65906のページです。 型番111-65906に関する仕様情報を記載しております。
    フタ GL-32グリーンレーベルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フタ GL-32グリーンレーベル
    コンテナ GL-531グリーンレーベル
    コンテナ グリーンレーベル
    グリーンレーベルコンテナ 本体
    グリーンコンテナ フタ
    グリーンレーベルコンテナ(100%再生材)
    メーカーコクゴコクゴコクゴアズワントラスコ中山積水テクノ成型
    通常価格9902,5601,470 -1,620 -1,020 -937 -
    通常出荷日7日目7日目6日目〜1日目1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト