17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンテナ GL-531グリーンレーベル

通常単価(税別)
2,560
税込単価
2,816
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:GL531・外寸(mm):530×366×125H・上部内寸(mm):482×318×...

詳細を確認

    型番:

    111-65901
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    111-65901の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    111-65901
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,560
    ( 2,816 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:GL531
    ・外寸(mm):530×366×125H
    ・上部内寸(mm):482×318×120H
    ・有効内寸(mm):474.5×310.5×110H
    ・色:グリーン
    ・積み重ね(段):10
    ・耐荷重(kg):20
    ・梱包:5
    【特長】
    ・グリーンレーベルの原材料は、資源ごみとして家庭から排出された容リ材(プラスチック製容器包装リサイクル材)と、企業から排出されたプラスチック(製造時の端材など)再生材です。また、容リ材(コア層)を再生材(スキン層)で挟み込むサンドイッチ成形により強度の問題をクリアしました。
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コンテナ GL-531グリーンレーベルの型番111-65901のページです。 型番111-65901に関する仕様情報を記載しております。
    コンテナ GL-531グリーンレーベルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンテナ GL-531グリーンレーベル
    コンテナ グリーンレーベル
    フタ GL-32グリーンレーベル
    グリーンレーベルコンテナ 本体
    グリーンコンテナ フタ
    グリーンレーベルコンテナ(100%再生材)
    メーカーコクゴコクゴコクゴアズワントラスコ中山積水テクノ成型
    通常価格2,5601,470 -9901,620 -1,020 -937 -
    通常出荷日7日目6日目〜7日目1日目1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト