17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスクリーンテーブル KT157(SUS304製)

通常単価(税別)
145,242
税込単価
159,766
通常出荷日:15日目

【仕様】・サイズ:W1500×D750×H750mm【特長】・オールステンレス(SUS304製)の作業...

詳細を確認

型番:

111-65418
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

111-65418の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステンレス作業台
間口 (mm)
1500
奥行 (mm)
750
高さ (mm)
750
均等荷重(kg)
300
天板材質
ステンレス
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
品番
KT157-H
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
111-65418

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
145,242
( 159,766 )
15日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:W1500×D750×H750mm
【特長】
・オールステンレス(SUS304製)の作業台です。
・40角のパイプを使用し溶接構造なので頑丈で組立の手間がいりません。
・耐荷重:300kg
・入数:1台

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスクリーンテーブル KT157(SUS304製)の型番111-65418のページです。 型番111-65418に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスクリーンテーブル KT157(SUS304製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスクリーンテーブル KT157(SUS304製)
ステンレスクリーンテーブル KT189
ステンレス製アジャスター
ステンレスクリーンテーブル 高さ750mm
ステンレス作業台スノコ棚 WS/WSNシリーズ
引出し(SUS304)
メーカーコクゴコクゴサカエコクゴシンコートラスコ中山
通常価格145,242160,5151,132 -131,242 -34,416 -35,506
通常出荷日15日目15日目3日目15日目5日目8日目
商品タイプステンレス作業台ステンレス作業台作業台アタッチメントステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台
間口 (mm)15001800----
奥行 (mm)750900---500
高さ (mm)750750-750800105
均等荷重(kg)300300-300250-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト