17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスクリーンテーブル 高さ750mm

通常単価(税別)
131,242189,787
税込単価
144,366208,766
通常出荷日:15日目

【特長】・オールステンレス(SUS304製)の作業台です・40角のパイプを使用し溶接構造なので頑丈で組...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • 奥行 (mm)

  • 品番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

品番

内容量

最小発注数量
2000
900
CT209
1台
1個
1200
750
KT127-H
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
189,787
( 208,766 )
15日目
131,242
( 144,366 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレス(SUS304製)の作業台です
・40角のパイプを使用し溶接構造なので頑丈で組立の手間がいりません
・R天板は作業時の腹部へのあたりにもやさしくなっています(111-65412)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスクリーンテーブル 高さ750mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスクリーンテーブル 高さ750mm
ステンレス作業台 スノコ棚 高さ800mm
ステンレス作業台 ベタ棚 高さ800mm
ステンレス作業台 三方枠 高さ800mm
ステンレス作業台 スノコ棚(片面引出付 SUS430) 高さ800mm
ステンレス作業台 片面引出付三方枠タイプ
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格131,242-31,282 -31,282 -39,103 -66,064 -70,576 -
通常出荷日15日目5日目〜8日目5日目〜5日目〜5日目〜
商品タイプステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台
高さ (mm)750800800800800800
均等荷重(kg)300250250150250150
天板材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト