17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鋼製ドラム200L 外装塗装 オープンドラム

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

鋼製ドラム200L 外装塗装 オープンドラム

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

111-6370601

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

天板の取り外しが可能な、主として固体用のドラムです。
【特長】
・用途などに合わせて外装塗装の色が選べます。
・内面塗装の有無が選べます。
【仕様】
・天板の締め付け:ボルト式

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により外装色が異なります。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
オープンタイプ
容量(L)
200
材質
外装塗装標準色番号
1036
外装塗装色
ホワイト
内面塗装
なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト