ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

PCTFEスプーン 180mm

PCTFEスプーン 180mm 111-60102
通常単価(税別)
2,907
税込単価
3,198
通常出荷日:5日目

【仕様】・全長(mm):180【特長】・耐熱、耐薬品性に優れています。・入数:1本

詳細を確認

型番:

111-60102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

111-60102の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
111-60102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,907
( 3,198 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・全長(mm):180
【特長】
・耐熱、耐薬品性に優れています。
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PCTFEスプーン 180mmの型番111-60102のページです。 型番111-60102に関する仕様情報を記載しております。
PCTFEスプーン 180mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCTFEスプーン 180mm
サンプリングスプーン
スプーン(PS製)
トングス るつぼ挟み 長さ(mm) 180~900
ステンレススプーン 500 SUS430
ステンレススプーン 600 SUS430
メーカーコクゴアズワンアズワンアズワンコクゴコクゴ
通常価格2,9079,300 -1,0003,170 -10,70013,500
通常出荷日5日目1日目1日目1日目5日目10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト