17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PETスクリューバイアル 60ML 50本入

通常単価(税別)
4,9694,710
税込単価
5,4665,181
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【仕様】・品名:JST-R/N 60・規定容量:60ml・満注容量:73.0ml・目安寸法(mm)・ ...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    0.06

型番:

111-56306
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

111-56306の仕様・寸法情報

容量(L)
0.06
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
111-56306
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,9694,710
( 5,181 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品名:JST-R/N 60
・規定容量:60ml
・満注容量:73.0ml
・目安寸法(mm)
・ :A口内径/φ28.5
・ :B本体胴寸/φ40.0
・ :C蓋無し高さ/75.5mm
・ :D蓋付高さ/76.0mm
・入り数:50本パック
【特長】
・パッキン、中栓不要で使いやすい。
・落としてもわれません。
・高い透明度があります。
・入数:50本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PETスクリューバイアル 60ML 50本入の型番111-56306のページです。 型番111-56306に関する仕様情報を記載しております。
PETスクリューバイアル 60ML 50本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PETスクリューバイアル 60ML 50本入
PE広口瓶 白 250ml 60本入
PETスクリューバイアル(中栓なし) JST-50/JST-100
PE広口瓶 白 50ml 230本入
1型投薬瓶 1000ml 50本入
PE広口瓶 茶 50ml 230本入
メーカーコクゴコクゴケニスコクゴコクゴコクゴ
通常価格4,9694,3805,044 -12,47815,52014,000
通常出荷日7日目7日目4日目〜7日目7日目7日目
容量(L)0.060.25-0.0510.05
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト